Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I (03339)

Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form I (03339)
· Universaldruckstück

· Arretieren, Positionieren oder Klemmen von verschiedenen Bauteilen

· Als Zug- oder Druckbolzen verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03339-1112
03339-1116
03339-1120
03339-1212
03339-1216
03339-1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø M
(mm)
Anfangslast (Bereich)
(N)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
H
(mm)
T min.
(mm)

10.24 €

1 4 Arbeitstage 16x1.50.01 bis 501638M45.56.782027.51.3886.128

11.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.50.01 bis 502571M581028381.3118.710

14.37 €

1 4 Arbeitstage 12x1.50.01 bis 5040140M61012.234472.71410.312

10.24 €

1 4 Arbeitstage 16x1.50.01 bis 502060M45.56.782027.51.3886.128

11.52 €

1 4 Arbeitstage 20x1.50.01 bis 5035103M581028381.3118.710

14.37 €

1 4 Arbeitstage 12x1.550.01 bis 10060175M61012.234472.71410.312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Stahl Form I
Ausführung 1 Verdrehsicherung

Technischer Support