Federnde Druckstücke mit Verdrehsicherung / Form H (03339)

Federnde Druckstücke mit Verdrehsicherung / Form H (03339)
· Universaldruckstück

· Arretieren, Positionieren oder Klemmen von verschiedenen Bauteilen

· Als Zug- oder Druckbolzen verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03339-2112
03339-2116
03339-2120
03339-2212
03339-2216
03339-2220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
T min.
(mm)

9.32 €

1 4 Arbeitstage 1638M12x1.5M45.56.786.122027.51.385.588

10.70 €

1 4 Arbeitstage 2571M16x1.5M58108.728381.371110

12.85 €

1 4 Arbeitstage 40140M20x1.5M61012.210.334472.791412

9.32 €

1 4 Arbeitstage 2060M12x1.5M45.56.786.122027.51.385.588

10.70 €

1 4 Arbeitstage 35103M16x1.5M58108.728381.371110

12.85 €

1 4 Arbeitstage 60175M20x1.5M61012.210.334472.791412

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Ausführung 1 Verdrehsicherung
Form H

Technischer Support