Federnde Seitendruckstücke / Form A (03340)

Federnde Seitendruckstücke / Form A (03340)
· Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen

· Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Messtechnik

· Kugel aus Stahl oder Edelstahl gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03340-008
03340-010
03340-012
03340-014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Aufnahmebohrung H8
(mm)

9.66 €

1 4 Arbeitstage 2.56.5830.7253.663.28

9.78 €

1 4 Arbeitstage 4.591041304.27410

9.91 €

1 4 Arbeitstage 6.5131251.5354.89512

10.58 €

1 4 Arbeitstage 818146.51.8405.8105.414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Edelstahl Ausführung 1 einseitig
Form A

Technischer Support