Registrieren
Konfigurieren
  • Anfangslast (Bereich)(N)
  • Anfangslast(N)
  • D=Außendurchmesser(mm)
  • D1(mm)
  • L=Länge(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • H(mm)
  • B(mm)
  • Aufnahmebohrung H8(mm)
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

Federnde Seitendruckstücke Form C (03340)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 3 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Anfangslast (Bereich)

(N)

Anfangslast

(N)

Maximallast

(N)

D=Außendurchmesser

(mm)

D1

(mm)

L=Länge

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

H

(mm)

B

(mm)

Aufnahmebohrung H8

(mm)

Mindestbestellmenge
50.01 bis 100
60
170
10
5.5
30
7
8
1
4.5
10
1 Stück
50.01 bis 100
80
260
12
6.5
35
8
9
1.5
5.5
12
1 Stück
100.01 bis 300
120
480
14
8
40
9
10
2
6.5
14
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
16.49 €
( 19.62 € )
4 Werktage
17.36 €
( 20.66 € )
4 Werktage
18.55 €
( 22.07 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen

· Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Messtechnik

· Kugel aus Stahl oder Edelstahl gehärtet