Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03340-616 |
03340-618 |
03340-622 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | B (mm) | Aufnahmebohrung H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 220 | 16 | 5.5 | 35 | 7 | 11 | 1.5 | 15 | 16 | ||
19.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 330 | 18 | 6.5 | 40 | 8 | 12 | 1.8 | 17 | 18 | ||
20.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 540 | 22 | 8 | 45 | 9 | 15 | 2.5 | 21 | 22 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 100.01 bis 300 |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Ausführung 1 | Doppelseitig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
B(mm)
Aufnahmebohrung H8(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften