Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06917-1 |
06917-3 |
06917-4 |
06917-5 |
06917-6 |
06917-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | D3 | Farbe Grundkörper | B (mm) | D4 | Für=für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 5.2 | schwarz | 10 | 15 | M5 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 5.2 | natur | 10 | 15 | M5 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 4.2 | schwarz | - | 12.5 | M4 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 4.2 | natur | - | 12.5 | M4 | ||
1.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 6.2 | schwarz | - | 17 | M6 | ||
0.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 6.2 | natur | - | 17 | M6 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | H | 1 | H1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert | Ausführung 1 | rund | Benennung | Abschlussscheibe |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
D3
Farbe Grundkörper
B(mm)
D4
Für=für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften