Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 67 | natur eloxiert | aluminiumfarben | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 67 | natur eloxiert | schwarz | ||
22.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 67 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 67 | schwarz eloxiert | schwarz | ||
22.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 100 | natur eloxiert | aluminiumfarben | ||
19.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 100 | natur eloxiert | schwarz | ||
23.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 100 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | ||
20.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 100 | schwarz eloxiert | schwarz | ||
22.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 112 | natur eloxiert | aluminiumfarben | ||
20.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 112 | natur eloxiert | schwarz | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 112 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | ||
20.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 112 | schwarz eloxiert | schwarz | ||
23.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 132 | natur eloxiert | aluminiumfarben | ||
20.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 132 | natur eloxiert | schwarz | ||
24.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 132 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | ||
21.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 132 | schwarz eloxiert | schwarz | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 192 | natur eloxiert | aluminiumfarben | ||
22.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 192 | natur eloxiert | schwarz | ||
25.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 192 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | ||
23.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 192 | schwarz eloxiert | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 12 | D=Befestigungsbohrung(mm) | M4 | H(mm) | 37 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Farbe Grundkörper
Farbe Komponente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften