Rohrgriffe / Bigband, / Aluminium, PA / Durchgangsbohrung (06948) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe / Bigband, / Aluminium, PA / Durchgangsbohrung (06948)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Befestigung des Rohrgriffes von der Bedien- oder Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06948-01-1801
06948-01-1802
06948-01-180011
06948-01-1800116
06948-01-180012
06948-01-18016
06948-01-1800184
06948-01-1800186
06948-01-1800187
06948-01-180031
06948-01-1800316
06948-01-180032
06948-01-1800384
06948-01-1800386
06948-01-1800387
06948-01-18084
06948-01-18086
06948-01-18087
06948-01-2001
06948-01-2002
06948-01-200011
06948-01-2000116
06948-01-200012
06948-01-20016
06948-01-2000184
06948-01-2000186
06948-01-2000187
06948-01-200031
06948-01-2000316
06948-01-200032
06948-01-2000384
06948-01-2000386
06948-01-2000387
06948-01-20084
06948-01-20086
06948-01-20087
06948-01-2501
06948-01-2502
06948-01-250011
06948-01-2500116
06948-01-250012
06948-01-25016
06948-01-2500184
06948-01-2500186
06948-01-2500187
06948-01-250031
06948-01-2500316
06948-01-250032
06948-01-2500384
06948-01-2500386
06948-01-2500387
06948-01-25084
06948-01-25086
06948-01-25087
06948-01-3001
06948-01-3002
06948-01-300011
06948-01-3000116
06948-01-300012
06948-01-30016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper Farbe Deckel L=Länge
(mm)

30.19 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauschwarzgrau RAL 7021213.4

30.19 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraureinorange RAL 2004213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzschwarzgrau RAL 7021213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzrapsgelb RAL 1021213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzreinorange RAL 2004213.4

30.19 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraurapsgelb RAL 1021213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzverkehrsrot RAL 3020213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzsignalgrün RAL 6032213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzverkehrsblau RAL 5017213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturschwarzgrau RAL 7021213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturrapsgelb RAL 1021213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturreinorange RAL 2004213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturverkehrsrot RAL 3020213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatursignalgrün RAL 6032213.4

33.19 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturverkehrsblau RAL 5017213.4

30.19 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauverkehrsrot RAL 3020213.4

30.19 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrausignalgrün RAL 6032213.4

30.19 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauverkehrsblau RAL 5017213.4

30.64 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauschwarzgrau RAL 7021233.4

30.64 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraureinorange RAL 2004233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzschwarzgrau RAL 7021233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzrapsgelb RAL 1021233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzreinorange RAL 2004233.4

30.64 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraurapsgelb RAL 1021233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzverkehrsrot RAL 3020233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzsignalgrün RAL 6032233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzverkehrsblau RAL 5017233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturschwarzgrau RAL 7021233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturrapsgelb RAL 1021233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturreinorange RAL 2004233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturverkehrsrot RAL 3020233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatursignalgrün RAL 6032233.4

33.73 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturverkehrsblau RAL 5017233.4

30.64 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauverkehrsrot RAL 3020233.4

30.64 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrausignalgrün RAL 6032233.4

30.64 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauverkehrsblau RAL 5017233.4

31.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauschwarzgrau RAL 7021283.4

31.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraureinorange RAL 2004283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzschwarzgrau RAL 7021283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzrapsgelb RAL 1021283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzreinorange RAL 2004283.4

31.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraurapsgelb RAL 1021283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzverkehrsrot RAL 3020283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzsignalgrün RAL 6032283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzverkehrsblau RAL 5017283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturschwarzgrau RAL 7021283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturrapsgelb RAL 1021283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturreinorange RAL 2004283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturverkehrsrot RAL 3020283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnatursignalgrün RAL 6032283.4

34.61 €

1 4 Arbeitstage eloxiertnaturverkehrsblau RAL 5017283.4

31.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauverkehrsrot RAL 3020283.4

31.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrausignalgrün RAL 6032283.4

31.56 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauverkehrsblau RAL 5017283.4

32.22 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgrauschwarzgrau RAL 7021333.4

32.22 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraureinorange RAL 2004333.4

35.41 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzschwarzgrau RAL 7021333.4

35.41 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzrapsgelb RAL 1021333.4

35.41 €

1 4 Arbeitstage eloxiertschwarzreinorange RAL 2004333.4

32.22 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarzgraurapsgelb RAL 1021333.4

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Montage von beiden Seiten möglich Bügelgriff: Querschnitt oval
B(mm) 39.2 D=Passbohrung(mm) 8 H(mm) 75.5

Technischer Support