Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06947-08301 |
06947-08302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | A | ||
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | B |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | B(mm) | 36 | D=Befestigungsbohrung | M8 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 68 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Form
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften