Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06943-200081 |
06943-200082 |
06943-300081 |
06943-300082 |
06943-400081 |
06943-400082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | Farbe Grundkörper | Material Komponente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 226 | geschliffen | - | ||
290.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 226 | schwarz kunststoff geriffelt | Kunststoff | ||
299.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 326 | geschliffen | - | ||
308.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 326 | schwarz kunststoff geriffelt | Kunststoff | ||
315.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 426 | geschliffen | - | ||
324.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 426 | schwarz kunststoff geriffelt | Kunststoff |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 26 | D=Befestigungsbohrung(mm) | M8x35 | H(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften