Rohrgriffe mit Gewindeeinsatz / Edelstahl, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / Durchgangsbohrung (06942) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe mit Gewindeeinsatz / Edelstahl, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / Durchgangsbohrung (06942)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Spritzwasserdicht durch O-Ringe

· Form B: Gewindeeinsatz

· Montage: Bedienseite oder Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06942-300102
06942-350102
06942-400102
06942-500102
06942-600102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
L=Länge
(mm)

133.69 €

1 4 Arbeitstage 300350

140.84 €

1 4 Arbeitstage 350400

148.89 €

1 4 Arbeitstage 400450

162.04 €

1 4 Arbeitstage 500550

176.70 €

1 4 Arbeitstage 600650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Material Komponente Thermoplast
Form B Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 80 D=Befestigungsbohrung M10 H(mm) 90

Technischer Support