Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06942-300101 |
06942-350101 |
06942-400101 |
06942-500101 |
06942-600101 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
129.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 350 | ||
136.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 400 | ||
143.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 450 | ||
157.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 550 | ||
172.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 650 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 80 | D=Befestigungsbohrung(mm) | 11 | H(mm) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften