Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06939-150302 |
06939-150303 |
06939-200302 |
06939-200303 |
06939-300302 |
06939-300303 |
06939-400302 |
06939-400303 |
06939-500302 |
06939-500303 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | 200 | ||
24.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | eloxiert | natur | 200 | ||
29.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | 250 | ||
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | eloxiert | natur | 250 | ||
32.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | 350 | ||
28.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | eloxiert | natur | 350 | ||
36.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | 450 | ||
30.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | eloxiert | natur | 450 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | 550 | ||
33.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | eloxiert | natur | 550 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 48 | D=Befestigungsbohrung | M8x25 | H(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften