Rohrgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Durchgangsbohrung (06939)

Rohrgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Durchgangsbohrung (06939)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite

· von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive

· Farbvarianten: Naturfarben eloxiert und schwarz kunststoffgeriffelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06939-150202
06939-150203
06939-200202
06939-200203
06939-300202
06939-300203
06939-400202
06939-400203
06939-500202
06939-500203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

22.47 €

1 4 Arbeitstage 150Kunststoffüberzug geriffeltschwarz184

18.95 €

1 4 Arbeitstage 150eloxiertnatur184

24.01 €

1 4 Arbeitstage 200Kunststoffüberzug geriffeltschwarz234

20.29 €

1 4 Arbeitstage 200eloxiertnatur234

27.41 €

1 4 Arbeitstage 300Kunststoffüberzug geriffeltschwarz334

23.07 €

1 4 Arbeitstage 300eloxiertnatur334

30.54 €

1 4 Arbeitstage 400Kunststoffüberzug geriffeltschwarz434

25.60 €

1 4 Arbeitstage 400eloxiertnatur434

33.88 €

1 4 Arbeitstage 500Kunststoffüberzug geriffeltschwarz534

28.36 €

1 4 Arbeitstage 500eloxiertnatur534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Material Komponente Polyamid
Form A Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 32 D=Befestigungsbohrung M5x20 H(mm) 55.5

Technischer Support