Rohrgriffe Aluminium oval (06938-02)

Rohrgriffe Aluminium oval (06938-02)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06938-02-250081
06938-02-2500827
06938-02-250083
06938-02-2500884
06938-02-300081
06938-02-3000827
06938-02-300083
06938-02-3000884
06938-02-400081
06938-02-4000827
06938-02-400083
06938-02-4000884
06938-02-500081
06938-02-5000827
06938-02-500083
06938-02-5000884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250296.4pulverbeschichtetschwarz

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250296.4pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250296.4eloxiertnatur

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250296.4pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300346.4pulverbeschichtetschwarz

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300346.4pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300346.4eloxiertnatur

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300346.4pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400446.4pulverbeschichtetschwarz

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400446.4pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400446.4eloxiertnatur

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400446.4pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500546.4pulverbeschichtetschwarz

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500546.4pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500546.4eloxiertnatur

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500546.4pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt oval B(mm) 34
D=Befestigungsbohrung(mm) M8 H(mm) 62

Technischer Support