Rohrgriffe / Aluminium / Innengewinde (06938)

Rohrgriffe / Aluminium / Innengewinde (06938)
· Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht

· Zeitloses und elegantes Design

· Ergonomische Griffform

· Patentiertes Befestigungssystem für die rückseitige Montage

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06938-01-250081
06938-01-2500827
06938-01-250083
06938-01-2500884
06938-01-300081
06938-01-3000827
06938-01-300083
06938-01-3000884
06938-01-400081
06938-01-4000827
06938-01-400083
06938-01-4000884
06938-01-500081
06938-01-5000827
06938-01-500083
06938-01-5000884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetschwarz296.4

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003296.4

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250eloxiertnatur296.4

32.31 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020296.4

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetschwarz346.4

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003346.4

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300eloxiertnatur346.4

34.33 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020346.4

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetschwarz446.4

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003446.4

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400eloxiertnatur446.4

37.27 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020446.4

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetschwarz546.4

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003546.4

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500eloxiertnatur546.4

42.42 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020546.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 30 D=Befestigungsbohrung M8
H(mm) 65

Technischer Support