Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06938-2501 |
06938-2502 |
06938-2503 |
06938-3001 |
06938-3002 |
06938-3003 |
06938-3501 |
06938-3502 |
06938-3503 |
06938-4001 |
06938-4002 |
06938-4003 |
06938-5001 |
06938-5002 |
06938-5003 |
06938-6001 |
06938-6002 |
06938-6003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 294 | ||
28.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 294 | ||
36.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 294 | ||
26.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 344 | ||
30.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 344 | ||
37.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 344 | ||
27.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 394 | ||
31.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 394 | ||
39.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 394 | ||
28.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 444 | ||
33.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 444 | ||
41.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 444 | ||
31.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 544 | ||
36.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 544 | ||
46.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 544 | ||
34.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 644 | ||
39.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 644 | ||
50.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 644 |
Loading...
Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 44 |
B1(mm) | 30X1.5 | D=Befestigungsbohrung | M10x45 | H(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften