Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06936-2001 |
06936-2002 |
06936-2501 |
06936-2502 |
06936-3001 |
06936-3002 |
06936-3501 |
06936-3502 |
06936-4001 |
06936-4002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur | 230 | ||
58.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz | 230 | ||
58.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur | 280 | ||
61.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz | 280 | ||
61.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur | 330 | ||
64.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz | 330 | ||
64.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | natur | 380 | ||
67.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | schwarz | 380 | ||
66.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur | 430 | ||
70.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz | 430 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 800 | Oberfläche Grundkörper | eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Bedienseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 115 | B1(mm) | 20 |
D=Befestigungsbohrung | M8X30 | H(mm) | 55.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften