Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06928-2150061 |
06928-2200061 |
06928-2250061 |
06928-2300061 |
06928-2350061 |
06928-2400061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 165 | ||
27.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 215 | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 265 | ||
31.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 315 | ||
32.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 365 | ||
34.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 415 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 800 | Oberfläche Grundkörper | mattglänzend und eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 37 | B1(mm) | 30X1.5 |
D=Befestigungsbohrung | M6 | H(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften