Rohrgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Innengewinde (06927)

Rohrgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Innengewinde (06927)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Zusammensteckbare Ovalprofilgriffe

· Montage: von der Rückseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06927-1200081
06927-1200082
06927-1200083
06927-1250081
06927-1250082
06927-1250083
06927-1300081
06927-1300082
06927-1300083
06927-1400081
06927-1400082
06927-1400083
06927-1500081
06927-1500082
06927-1500083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper Farbe Komponente L=Länge
(mm)

39.04 €

1 4 Arbeitstage 200naturaluminiumfarben220

35.55 €

1 4 Arbeitstage 200naturschwarz220

36.35 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzschwarz220

41.55 €

1 4 Arbeitstage 250naturaluminiumfarben270

38.06 €

1 4 Arbeitstage 250naturschwarz270

38.94 €

1 4 Arbeitstage 250schwarzschwarz270

44.09 €

1 4 Arbeitstage 300naturaluminiumfarben320

40.70 €

1 4 Arbeitstage 300naturschwarz320

41.51 €

1 4 Arbeitstage 300schwarzschwarz320

49.09 €

1 4 Arbeitstage 400naturaluminiumfarben420

45.84 €

1 4 Arbeitstage 400naturschwarz420

46.77 €

1 4 Arbeitstage 400schwarzschwarz420

54.12 €

1 4 Arbeitstage 500naturaluminiumfarben520

50.95 €

1 4 Arbeitstage 500naturschwarz520

51.96 €

1 4 Arbeitstage 500schwarzschwarz520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Material Komponente Polyamid Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt oval
B(mm) 36 D=Befestigungsbohrung M8 H(mm) 65

Technischer Support