Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06926-180 |
06926-1803 |
06926-200 |
06926-2003 |
06926-250 |
06926-2503 |
06926-300 |
06926-3003 |
06926-350 |
06926-3503 |
06926-400 |
06926-4003 |
06926-500 |
06926-5003 |
06926-600 |
06926-6003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 204 | ||
22.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 204 | ||
19.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 224 | ||
22.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 224 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 274 | ||
24.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 274 | ||
21.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 324 | ||
25.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 324 | ||
22.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 374 | ||
27.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 374 | ||
24.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 424 | ||
28.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 424 | ||
26.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 524 | ||
31.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 524 | ||
29.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 624 | ||
34.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 624 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 26 | B1(mm) | 20X2 | D=Befestigungsbohrung | M8x20 |
H(mm) | 55 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften