Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06970-2075058
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 200 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 58 | L=Einbaulänge(mm) | 63 | L1=Länge(mm) | 75 |
T(mm) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / .2075058 / Edelstahl / Form B / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06970), die Teilenummer ist 06970-2075058.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06970-2075058.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften