Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06970-1120000
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 200 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 120 | L=Einbaulänge(mm) | 98 | L1=Länge(mm) | 120 |
T(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / .1120000 / Edelstahl / Form A / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06970), die Teilenummer ist 06970-1120000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06970-1120000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften