Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06966-01-09441 |
06966-01-11057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Höhe (H) (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | L=Einbaulänge (mm) | L1=Länge (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 41 | 28.7 | 13.5 | 85 | 94 | 1.5 | 17 | ||
6.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 57 | 40.3 | 18.65 | 100 | 110 | 2 | 26 |
Loading...
Grundkörperausführung | Eingebaut | Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Höhe (H)(mm)
B1(mm)
H1(mm)
L=Einbaulänge(mm)
L1=Länge(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften