Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06965-1082041 |
06965-1082042 |
06965-1112041 |
06965-1112042 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Einbaulänge (mm) | L1=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | schwarz | 67 | 100 | ||
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | lichtgrau RAL 7035 | 67 | 100 | ||
14.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | schwarz | 97 | 130 | ||
14.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | lichtgrau RAL 7035 | 97 | 130 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | pulverbeschichtet | Ausführung 2 | anschraubbar | H=Höhe(mm) | 61 |
T(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Einbaulänge(mm)
L1=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften