Schalengriffe / Alu-Druckguss / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06962)

Schalengriffe / Alu-Druckguss / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06962)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form A: mit Schnapprasterung des Griffes in Arbeits- und Ruhestellung, Form B: selbstständiges Rückschwenken des Griffes in Ruhestellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06962-05018411
06962-05018412
06962-05018421
06962-05018422
06962-07911811
06962-07911812
06962-07911821
06962-07911822
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper Form B
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
X
(mm)
X1
(mm)
Y
(mm)
Y1
(mm)

46.08 €

1 4 Arbeitstage 184schwarzA518050721702001711847350

46.08 €

1 4 Arbeitstage 184lichtgrau RAL 7035A518050721702001711847350

52.63 €

1 4 Arbeitstage 184schwarzB518050721702001711847350

52.63 €

1 4 Arbeitstage 184lichtgrau RAL 7035B518050721702001711847350

46.08 €

1 4 Arbeitstage 118schwarzA4891796910913011011870.579

46.08 €

1 4 Arbeitstage 118lichtgrau RAL 7035A4891796910913011011870.579

52.63 €

1 4 Arbeitstage 118schwarzB4891796910913011011870.579

52.63 €

1 4 Arbeitstage 118lichtgrau RAL 7035B4891796910913011011870.579

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Farbe Komponente pulverbeschichtet
T(mm) 16

Technischer Support