Schalengriffe / .132, / Edelstahl / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06961)

Schalengriffe / .132, / Edelstahl / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06961)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geringe Einbautiefe

· Für Boden- und Montageplatten, Schubladen

· Selbstrückschwenkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06961-01-132

Teilenummer
06961-01-132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 118±0.2 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 200
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Farbe Grundkörper elektrolytisch poliert B(mm) 51
B2(mm) 79 D=Bohrungsdurchmesser(mm) 4.5 H=Höhe(mm) 93
H1(mm) 79±0.2 H2(mm) 72 H3(mm) 10.5
H4(mm) 67 H5(mm) 10 H6(mm) 13
L=Einbaulänge(mm) 115 L1=Länge(mm) 132 L2(mm) 109
T(mm) 12 T1(mm) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / .132, / Edelstahl / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06961), die Teilenummer ist 06961-01-132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06961-01-132.

Technischer Support