Schalengriffe / Aluminium, PA / Form B / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06961)

Schalengriffe / Aluminium, PA / Form B / klappbar / versenkt / Senkbohrung (06961)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form B: Befestigung durch zwei Senkschrauben, Stahl

· Griffschale und Klappgriff aus Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06961-10021
06961-10023
06961-11821
06961-11823
06961-16721
06961-16723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

71.18 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115107 x 73

69.43 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115107 x 73

74.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133125 x 73

72.56 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133125 x 73

84.17 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182174 x 73

81.77 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182174 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Material Komponente Polyamid
Form B H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5

Technischer Support