Schalengriffe / Aluminium / Form A / klappbar / versenkt / Gummiprofilmontage (06961)

Schalengriffe / Aluminium / Form A / klappbar / versenkt / Gummiprofilmontage (06961)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Form A: Befestigung durch Gummiprofil

· Griffschale und Klappgriff aus Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06961-10011
06961-10013
06961-11811
06961-11813
06961-16711
06961-16713
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

69.18 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115107 x 73

67.39 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115107 x 73

72.56 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133125 x 73

70.59 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133125 x 73

81.99 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182174 x 73

79.58 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182174 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Material Komponente Polyamid
Form A H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5

Technischer Support