Profilgriffe / Aluminium / Form B / Senkbohrung (06952)

Profilgriffe / Aluminium / Form B / Senkbohrung (06952)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Montage: von der Bedienseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06952-086051
06952-086053
06952-100051
06952-100053
06952-120051
06952-120053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

46.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert106

44.99 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert106

49.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert120

47.82 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert120

53.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert140

51.60 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Form B
D=Befestigungsbohrung(mm) 5.5 H=Höhe(mm) 59 T(mm) 50

Technischer Support