Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06952-086061 |
06952-086063 |
06952-100061 |
06952-100063 |
06952-120061 |
06952-120063 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 106 | ||
44.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | 106 | ||
49.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 120 | ||
47.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | 120 | ||
53.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz eloxiert | 140 | ||
51.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur eloxiert | 140 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
D=Befestigungsbohrung | M6 | H=Höhe(mm) | 59 | T(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften