Profilgriffe / Edelstahl / Innengewinde (06951)

Profilgriffe / Edelstahl / Innengewinde (06951)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Griffmaterial: Profil-Edelstahl, 1.4404

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06951-06006
06951-08006
06951-10006
06951-13006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

62.79 €

1 4 Arbeitstage 80

71.77 €

1 4 Arbeitstage 100

80.58 €

1 4 Arbeitstage 120

93.78 €

1 4 Arbeitstage 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 D=Befestigungsbohrung M6
H=Höhe(mm) 35 T(mm) 30

Technischer Support