Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06911-11906
Bohrungsabstand(mm) | 119 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | gewölbt | B(mm) | 25 | C(mm) | 33 |
D=Befestigungsbohrung | M6 | H(mm) | 43.5 | L=Länge(mm) | 150 |
L1(mm) | 98 | R(mm) | 94 | T(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / Kunststoff / Freiform / Bogenform / Innengewinde (06911), die Teilenummer ist 06911-11906.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06911-11906.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften