Handgriffe / Kunststoff / U-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung (06907)

Handgriffe / Kunststoff / U-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung (06907)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Griffmaterial: Thermoplast

· Montage: von der Bedienseite

· Vereinfachte Montage durch einseitiges Langloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06907-09006
06907-11206
06907-17708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.69 €

1 4 Arbeitstage 90-9526.66.5422911510.2106.4

3.02 €

1 4 Arbeitstage 112-117296.5473113710.2127

5.06 €

1 4 Arbeitstage 177-182308.548.13120813.2149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support