Handgriffe / Kunststoff / V-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung (06909)

Handgriffe / Kunststoff / V-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung (06909)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite

· Montage: von der Bedienseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06909-11406

Teilenummer
06909-11406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 114 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000
Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt U-förmig B(mm) 28 C(mm) 29
D=Befestigungsbohrung(mm) 6.5 D1(mm) 10.5 H(mm) 48
L=Länge(mm) 134 L1(mm) 92 R(mm) 117
R1(mm) 79 S(mm) 15 T(mm) 6.5

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / Kunststoff / V-förmig / Bogenform / Durchgangsbohrung (06909), die Teilenummer ist 06909-11406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06909-11406.

Technischer Support