Bügelgriffe Kunststoff einseitig anschraubbar (06959)

Bügelgriffe Kunststoff einseitig anschraubbar (06959)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Formstabil und hochbelastbar, für einseitige Befestigung einsetzbar

· Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06959-12805
06959-15606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Tragkraft
(N)
B
(mm)
D=Befestigungsmaterial D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

20.60 €

1 4 Arbeitstage 1780030M5x4520481281833

29.97 €

1 4 Arbeitstage 20100036M6x5524581562240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Material Komponente Edelstahl

Technischer Support