Rohrgriffe / Kunststoff glaskugelverstärkt / schrägstehend / rund / U-Form / Innengewinde (06912)

Rohrgriffe / Kunststoff glaskugelverstärkt / schrägstehend / rund / U-Form / Innengewinde (06912)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage auch unter beengten Platzverhältnissen

· Montage: von der Rückseite

· Gewindebuchse aus Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06912-140061
06912-140062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Montage Bügelgriff: Querschnitt

19.93 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021von der Rückseite-

19.93 €

1 4 Arbeitstage lichtgrau RAL 7035-rund

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 140 Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing B(mm) 37
D=Befestigungsbohrung M6 H(mm) 60 L=Länge(mm) 155

Technischer Support