Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06932-055201 |
06932-055203 |
06932-088201 |
06932-088203 |
06932-100201 |
06932-100203 |
06932-120201 |
06932-120203 |
06932-180201 |
06932-180203 |
06932-235201 |
06932-235203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Maß L (mm) | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 75.5 | schwarz | ||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 75.5 | natur | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 108.5 | schwarz | ||
7.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 108.5 | natur | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 120.5 | schwarz | ||
7.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 120.5 | natur | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 140.5 | schwarz | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 140.5 | natur | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 200.5 | schwarz | ||
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 200.5 | natur | ||
8.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | 255.5 | schwarz | ||
8.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | 255.5 | natur |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert | Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz |
Form | C | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig |
B(mm) | 12.5 | D=Befestigungsbohrung(mm) | M5 | H(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften