Handgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Durchgangsbohrung (06932)

Handgriffe / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Durchgangsbohrung (06932)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Montage: von der Bedienseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06932-055101
06932-055103
06932-088101
06932-088103
06932-100101
06932-100103
06932-120101
06932-120103
06932-180101
06932-180103
06932-235101
06932-235103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

15.68 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz75

14.75 €

1 4 Arbeitstage 55natur75

16.42 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz108

15.46 €

1 4 Arbeitstage 88natur108

16.81 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz120

15.62 €

1 4 Arbeitstage 100natur120

17.28 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz140

16.15 €

1 4 Arbeitstage 120natur140

18.86 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz200

17.58 €

1 4 Arbeitstage 180natur200

20.15 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz255

18.86 €

1 4 Arbeitstage 235natur255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert
Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz Form B
Montage von beiden Seiten möglich Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12
D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 40

Technischer Support