Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt (06932)

Bügelgriffe Aluminium mit Kunststoff-Griffschenkel und Griffsteg geriffelt (06932)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Montage: von der Bedienseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06932-05501
06932-05503
06932-08801
06932-08803
06932-10001
06932-10003
06932-12001
06932-12003
06932-18001
06932-18003
06932-23501
06932-23503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Maß L
(mm)
Farbe Grundkörper

10.27 €

1 4 Arbeitstage 5570schwarz

9.69 €

1 4 Arbeitstage 5570natur

11.07 €

1 4 Arbeitstage 88103schwarz

10.21 €

1 4 Arbeitstage 88103natur

11.33 €

1 4 Arbeitstage 100115schwarz

10.45 €

1 4 Arbeitstage 100115natur

11.79 €

1 4 Arbeitstage 120135schwarz

10.78 €

1 4 Arbeitstage 120135natur

13.22 €

1 4 Arbeitstage 180195schwarz

11.79 €

1 4 Arbeitstage 180195natur

14.56 €

1 4 Arbeitstage 235250schwarz

12.74 €

1 4 Arbeitstage 235250natur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000
Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz
Form A Montage von beiden Seiten möglich Bügelgriff: Querschnitt eckig
B(mm) 12 D=Befestigungsbohrung(mm) M5 H(mm) 40

Technischer Support