Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06944-250081 |
06944-250083 |
06944-300081 |
06944-300083 |
06944-400081 |
06944-400083 |
06944-500081 |
06944-500083 |
06944-600081 |
06944-600083 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz eloxiert | 274 | ||
97.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur eloxiert | 274 | ||
104.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz eloxiert | 324 | ||
100.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur eloxiert | 324 | ||
110.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz eloxiert | 424 | ||
106.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur eloxiert | 424 | ||
116.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz eloxiert | 524 | ||
111.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur eloxiert | 524 | ||
122.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | schwarz eloxiert | 624 | ||
117.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | natur eloxiert | 624 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 38 |
D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 55 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften