Handgriffe / Aluminium / Form B / U-Form / Innengewinde (06929)

Handgriffe / Aluminium / Form B / U-Form / Innengewinde (06929)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage: von der Rückseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06929-09001
06929-09003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper

5.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz

4.97 €

1 4 Arbeitstage natur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsabstand(mm) 90 Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 300
Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert Form B Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12 D=Befestigungsbohrung M5
H(mm) 28 L=Länge(mm) 98

Technischer Support