Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06929-12001 |
06929-12003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|
25.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | natur |
Loading...
Bohrungsabstand(mm) | 120 | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert | Form | A | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 18 | D=Befestigungsbohrung | M6 |
H(mm) | 40 | L=Länge(mm) | 132 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften