Bügelgriffe Kunststoff schmal, Montage von der Bedienseite (06902)

Bügelgriffe Kunststoff schmal, Montage von der Bedienseite (06902)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Querschnitt eckig

· Montage: von der Bedienseite

· Gewindebuchse aus Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06902-209406
06902-211708
06902-213208
06902-217908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Tragkraft
(N)
Maß L
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

3.62 €

1 4 Arbeitstage 93.5500119.526176.8123567.55.84.519

4.31 €

1 4 Arbeitstage 11795014529198.513.540896.4823

6.62 €

1 4 Arbeitstage 13295016331208.513.5451016.7822

7.85 €

1 4 Arbeitstage 17995021335228.513.5501457.11222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast
Farbe Grundkörper schwarz Form B Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt eckig

Technischer Support