Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06902-109406 |
06902-111706 |
06902-111708 |
06902-113206 |
06902-113208 |
06902-117910 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Tragkraft (N) | Maß L (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | L1 (mm) | S (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 93.5 | 320 | 119.5 | 26 | 17 | M6 | 35 | 67.5 | 5.8 | 15.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 320 | 145 | 29 | 19 | M6 | 40 | 89 | 6.4 | 15.5 | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 870 | 145 | 29 | 19 | M8 | 40 | 89 | 6.4 | 16 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 320 | 163 | 31 | 20 | M6 | 45 | 101 | 6.7 | 15.5 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 132 | 870 | 163 | 31 | 20 | M8 | 45 | 101 | 6.7 | 16 | ||
9.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | 1200 | 213 | 35 | 22 | M10 | 50 | 145 | 7.1 | 22 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Material Komponente | Messing | Form | A |
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Maß L(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
L1(mm)
S(mm)
T2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften