Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bohrungsabstand(mm) | 140 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 25 | D=Befestigungsbohrung | M8 |
H(mm) | 57 | L=Länge(mm) | 170 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften