Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06914-140082 |
06914-180102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | B (mm) | D=Befestigungsmaterial | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 25 | M8x18 | 45 | 12 | 170 | 28 | 15 | ||
291.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 32 | M10x20 | 58 | 15 | 218 | 36 | 18 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
B(mm)
D=Befestigungsmaterial
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften