Handgriffe / Edelstahl / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung (06914)

Handgriffe / Edelstahl / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung (06914)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik, Labortechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau

· Griffmaterial: Edelstahl-Feinguss, 1.4308

· Montage: von der Bedienseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06914-140081
06914-180101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsmaterial H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

224.26 €

1 4 Arbeitstage 14025M8x3045121702815

304.64 €

1 4 Arbeitstage 18032M10x4058152183618

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000 Form A

Technischer Support