Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06915-120061 |
06915-120062 |
06915-120063 |
06915-140081 |
06915-140082 |
06915-140083 |
06915-160081 |
06915-160082 |
06915-160083 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | B (mm) | C (mm) | D=Befestigungsbohrung | H (mm) | L=Länge (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | eloxiert | natur | A | 22 | 10.5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | ||
36.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | eloxiert | schwarz | B | 22 | 10.5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | ||
36.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | pulverbeschichtet | titan | C | 22 | 10.5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | ||
40.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | eloxiert | natur | A | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | ||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | eloxiert | schwarz | B | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | ||
43.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | pulverbeschichtet | titan | C | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | ||
48.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | eloxiert | natur | A | 28 | 13.5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | ||
51.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | eloxiert | schwarz | B | 28 | 13.5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | ||
51.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | pulverbeschichtet | titan | C | 28 | 13.5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
B(mm)
C(mm)
D=Befestigungsbohrung
H(mm)
L=Länge(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften