Handgriffe / Aluminium / kugelgestrahlt / rechteckig / U-Form / Innengewinde (06910)

Handgriffe / Aluminium / kugelgestrahlt / rechteckig / U-Form / Innengewinde (06910)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06910-120061
06910-120063
06910-140081
06910-140083
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper B
(mm)
D=Befestigungsbohrung H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

36.97 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz eloxiert22M646311442412

35.00 €

1 4 Arbeitstage 120natur eloxiert22M646311442412

43.01 €

1 4 Arbeitstage 140schwarz eloxiert25M853361682815

40.59 €

1 4 Arbeitstage 140natur eloxiert25M853361682815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000

Technischer Support